text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
C
Alaktípus
csappal/fejjel és sasszeggel
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Furattávolság baloldalt
17,5
A2=furattávolság jobboldalt
17,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
29,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
29,5
A=Hossz
59
B=Szélesség
48
Acélkulcs
1.4401
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
800
F2 N
575
H
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Anyag
Nemesacél 1.4401.

Tengelycsapok és tartozékok, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Zsanér, polírozott.
Tengelycsap kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Előnyök
össze-/szétszerelés szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
Két zsanérfél.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Egyedi igényre
Változatok különböző hosszúságú zsanérlapokkal.
Rajzi hivatkozás
A alak: rögzítőcsappal
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel

2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
Accessory
03400 Rögzítő csapszegek kihajtható biztosítóval.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought