text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
11,5
A2=furattávolság jobboldalt
11,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
19
A4=Szárnyhossz jobboldalt
19
A=Hossz
38
B=Szélesség
30
Acélkulcs
1.4401
B2
14
B3
8
D1
4,5
D2
3
F1 N
700
F2 N
450
H
9,5
H1
5,5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
Teherbírás N
1000
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
Zsanér nemesacél 1.4401.
tengely nemesacél 1.4104.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz, nem kiakaszthatók. A tengely oldalirányban zárt. A csavarok süllyesztettek, ezáltal a szennyeződés lerakódás minimális.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak