Zsanér nemesacél A4 27875-03-06382828
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Jobb és bal oldalon is alkalmazható
- Rázkódásálló
- Mindkét oldalon hegesztett, rejtett, csuklócsap
Mennyiségi egység
18,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
A1=Furattávolság baloldalt
28
A2=furattávolság jobboldalt
28
A3=Szárnyhossz baloldalt
38
A4=Szárnyhossz jobboldalt
38
A=Hossz
76
B=Szélesség
50
D=átmérő
12
H=Magasság
12,5
Acélkulcs
1.4401
B1
30
D1
6,2
F1
N
10800
F2
N
1500
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
1.4401. nemesacél
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A láthatatlan, hegesztett csuklócsapnak köszönhetően a zsanérok védve vannak a roncsolódás ellen.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A láthatatlan, hegesztett csuklócsapnak köszönhetően a zsanérok védve vannak a roncsolódás ellen.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.