text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
A1=Hole spacing left
17,5
A2=hole spacing right
17,5
A3=Wing length left
29,5
A4=Wing length right
29,5
A=Length
59
B=Width
48
D
6,6
F1 N
800
F2 N
575
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4401.

Kivitel
polírozott.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak