Zsanér nemesacél A4 polírozott 27875-062615151
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4401 nemesacél
- Kivitel: polírozott
Mennyiségi egység
23,49 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
A1=Furattávolság baloldalt
15
A2=furattávolság jobboldalt
15
A3=Szárnyhossz baloldalt
26
A4=Szárnyhossz jobboldalt
26
A=Hossz
52
B=Szélesség
48
D
6,6
F1
N
700
F2
N
560
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
Polished.
Note
Hinges for panel elements and aluminium profiles.
The loading values given for the hinges are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.
The load values have been determined under laboratory conditions. Each user must determine individually whether the hinge is suitable for the respective application.
Different materials onto which the hinges are installed and the type of mounting, weather conditions and wear can influence the determined values.
The loading values given for the hinges are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.
The load values have been determined under laboratory conditions. Each user must determine individually whether the hinge is suitable for the respective application.
Different materials onto which the hinges are installed and the type of mounting, weather conditions and wear can influence the determined values.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.