text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
selymesen matt fényűre van polírozva
A1=Furattávolság baloldalt
18
A2=furattávolság jobboldalt
18
A3=Szárnyhossz baloldalt
30
A4=Szárnyhossz jobboldalt
30
A=Hossz
60
B=Szélesség
60
Acélkulcs
1.4401
B2
36
B3
12
D1
8,3
D2
8
F2 N
8000
H
8
H1
15
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4401.

Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
Zsanér extrém igénybevételhez.
Jobb és bal oldalon is használható.
Nyílásszög: 270°.
Rögzítés DIN 7991 szerinti süllyesztett fejű csavarokkal.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought