Zsanér nemesacél A4 selymesen matt fényűre van polírozva 27875-90-06381528
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4401 nemesacél
- Kivitel: selyem matt polírozott
- Alkalmas szélsőséges igénybevételhez
Mennyiségi egység
19,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
selymesen matt fényűre van polírozva
A1=Furattávolság baloldalt
28
A2=furattávolság jobboldalt
15
A3=Szárnyhossz baloldalt
38
A4=Szárnyhossz jobboldalt
25
A=Hossz
63
B=Szélesség
50
Acélkulcs
1.4401
B2
30
B3
10
D1
6,5
D2
6
F2
N
5000
H
6
H1
11,5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4401.
Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
Zsanér extrém igénybevételhez.
Jobb és bal oldalon is használható.
Nyílásszög: 270°.
Rögzítés DIN 7991 szerinti süllyesztett fejű csavarokkal.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Jobb és bal oldalon is használható.
Nyílásszög: 270°.
Rögzítés DIN 7991 szerinti süllyesztett fejű csavarokkal.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.