text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
rögzítőanyával
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest anyaga
nemesacél
A=Hossz
61
B=Szélesség
51
D1=Rögzítőfurat
M8
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
Acélkulcs
1.4305
B1
35
B2
16
B3
18
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
Rögzítési mód
rögzítő anyák
T
10
Teherbírás N
4800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
1.4305 nemesacél zsanér.

1.4305 nemesacél rögzítőanyag.

Kivitel
polírozott.
További információk
Csavaros zsanér csuklós süllyesztett szerkezetekhez.
Könnyű és nehéz kivitel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak