text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Alaktípus
ovális
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
szemcseszórt
A=Hossz
57
B=Szélesség
30
D1=Átmérő
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
Acélkulcs
1.4301
B1
16
B2
9,5
D
M5
H
10
Rögzítési mód
hegeszthető
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Polírozott vagy porszórt.
További információk
A kiváló minőségű nemesacél zsanérok rögzítőfuratokkal és 180°-os nyitási szöggel rendelkeznek. A zsanérok az élelmiszeriparban, a csomagolóiparban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban használhatók.

A zsanérok polírozott vagy porszórt kivitelben rendelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak