text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
A1=Hole spacing left
22,5
A2=hole spacing right
22,5
A3=Wing length left
38,5
A4=Wing length right
38,5
A=Length
77
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
750
F2 N
450
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű. Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér. Csupasz tengely.
További információk
Különböző szárnyhosszúságú zsanérok jobb- vagy baloldalt is alkalmazhatók.
Kérésre minden zsanér szállítható az alumínium profilok hornyaihoz (6-os, 8-as és 10-es horonyhoz) való vezetőorrokkal is. Ezek megkönnyítik a felszerelést, biztosítják a zsanért elfordulás ellen és növelik a terhelhetőségét.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak