{"product":{"productId":"agid.5287","price":5.25,"name":"Zsanérok műanyagból, vezetőorrokkal, kiakasztható"},"currency":"EUR"}
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű. Nemesacél tengely.
Termoplaszt lemez.
Termoplaszt lemez.
Kivitel
Fekete zsanér és lemez. Csupasz tengely.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű. Nemesacél tengely.
Termoplaszt lemez.
Termoplaszt lemez.
Kivitel
Fekete zsanér és lemez. Csupasz tengely.
További információk
A zsanérok a vezetőorrokkal rögzíthetők horonyban (8 mm).
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.