Zsanér rögzítőfurattal termoplaszt fekete 27855-008483232
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Kifejezetten DIN 799 süllyesztettfejű csavarhoz
- Acél tengely
Sales unit
11,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
A1=Furattávolság baloldalt
31,5
A2=furattávolság jobboldalt
31,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
48
A4=Szárnyhossz jobboldalt
48
A=Hossz
96
B=Szélesség
96
B2
60
D1
8,5
D2
8
D3
16
F1
N
4300
F2
N
1810
H
16
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Acél tengely.
Acél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér.
Horganyzott tengely.
Horganyzott tengely.
További információk
Zsanér rögzítőfuratokkal süllyeszthető csavarokhoz DIN 7991/UNI 5933.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.