text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
fastening hole
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
A1=Hole spacing left
20
A2=hole spacing right
20
A3=Wing length left
32
A4=Wing length right
32
A=Length
64
B=Width
64
B2
40
D1
6,5
D2
5
D3
12
F1 N
2850
F2 N
1520
H
13
Kind of fastening
fastening holes
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Acél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér.
Horganyzott tengely.
További információk
Zsanér rögzítőfuratokkal süllyeszthető csavarokhoz DIN 7991/UNI 5933.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak