text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
persellyel
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
A1=Furattávolság baloldalt
20
A2=furattávolság jobboldalt
20
A3=Szárnyhossz baloldalt
32
A4=Szárnyhossz jobboldalt
32
A=Hossz
64
B=Szélesség
64
B2
40
D1
M8
D2
5
D3
12
F1 N
4100
F2 N
1800
H
13
Rögzítési mód
perselyek
T
9
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Acél tengely.
Sárgaréz persely.
Kivitel
Fekete zsanér.
Horganyzott tengely.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak