text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4404
A1=Furattávolság baloldalt
18
A2=furattávolság jobboldalt
18
A3=Szárnyhossz baloldalt
30
A4=Szárnyhossz jobboldalt
30
A=Hossz
60
B=Szélesség
60
S=Vastagság
8
B1
36
D1
8,4
F1 N
8050
F2 N
3150
H
15,5
Nyitási szög
270°
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
UNSPSC Code
31161524
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
Nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyag, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél 1.4305.
Tengely, nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fekete zsanér.
Tengely fémtiszta.
További információk
A megadott terhelési értékei esetében a zsanérok nem kötelező jellegű irányértékeiről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott kötelezettség nélküli értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
07175 Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak