Hinge thermoplastic black 27849-050400402
- Korrózióálló
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Nemesacél tengely
Mennyiségi egység
3,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4305
A1=Furattávolság baloldalt
12,5
A2=furattávolság jobboldalt
12,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
20
A4=Szárnyhossz jobboldalt
20
A=Hossz
40
B=Szélesség
40
S=Vastagság
5
B1
25
D1
5,3
F1
N
3860
F2
N
2030
H
9,5
Nyitási szög
270°
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
UNSPSC Code
31161524
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
Nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyag, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél 1.4305.
Tengely, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fekete zsanér.
Tengely fémtiszta.
Tengely fémtiszta.
További információk
A megadott terhelési értékei esetében a zsanérok nem kötelező jellegű irányértékeiről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott kötelezettség nélküli értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
07175 Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.