Zsanér termoplaszt fekete 27851-50282804
- Zsanérok szétválaszthatók
- Zsanérok leszerelhetők
- Szerszám nélkül
Mennyiségi egység
17,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
D
Alaktípus
rögzítőcsappal/kihajtható biztosítóval
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
A1=Furattávolság baloldalt
27,5
A2=furattávolság jobboldalt
27,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
48,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
48,5
A=Hossz
97
B=Szélesség
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
N
425
H
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Tengelycsapok, acél.
Tartozékok, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Zsanér, fekete, RAL 9005 színhez hasonló.
Tengelycsap, nemesacél, horganyzott.
Tartozékok, fémtiszta.
Tengelycsap, nemesacél, horganyzott.
Tartozékok, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Előnyök
össze-/szétszerelés szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
Két zsanérfél.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Egyedi igényre
Változatok különböző hosszúságú zsanérlapokkal.
Rajzi hivatkozás
A alak: rögzítőcsappal
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
D alak: rögzítőcsappal/kihajtható biztosítóval
2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
D alak: rögzítőcsappal/kihajtható biztosítóval
2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
Accessory
03400 Rögzítő csapszegek kihajtható biztosítóval.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.