text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Form
D
Form definition
with locking pin/folding latch
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
A1=Hole spacing left
20
A2=hole spacing right
20
A3=Wing length left
35,5
A4=Wing length right
35,5
A=Length
71
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
700
F2 N
400
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Termékleírás
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Anyag

Termoplaszt, üvegszál erősítésű.

Tengelycsapok, acél.

Tartozékok, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Zsanér, fekete, RAL 9005 színhez hasonló.
Tengelycsap, nemesacél, horganyzott.
Tartozékok, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Előnyök
össze-/szétszerelés szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
Két zsanérfél.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Egyedi igényre
Változatok különböző hosszúságú zsanérlapokkal.
Rajzi hivatkozás
A alak: rögzítőcsappal
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
D alak: rögzítőcsappal/kihajtható biztosítóval

2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
Accessory
03400 Rögzítő csapszegek kihajtható biztosítóval.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak