text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
C
Alaktípus
csappal/fejjel és sasszeggel
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
A1=Furattávolság baloldalt
32,5
A2=furattávolság jobboldalt
32,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
57,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
57,5
A=Hossz
115
B=Szélesség
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 N
850
F2 N
175
H
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Anyag

Termoplaszt, üvegszál erősítésű.

Tengelycsapok és tartozékok, nemesacél 1.4305.

Kivitel
Zsanér, fekete, RAL 9005 színhez hasonló.
Tengelycsap, nemesacél, fémtiszta.
Tartozékok, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Előnyök
össze-/szétszerelés szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
Két zsanérfél.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Egyedi igényre
Változatok különböző hosszúságú zsanérlapokkal.
Rajzi hivatkozás
A alak: rögzítőcsappal
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
D alak: rögzítőcsappal/kihajtható biztosítóval

2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
Accessory
03400 Rögzítő csapszegek kihajtható biztosítóval.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak