text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
A
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest színe
krómozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
12,5
A2=furattávolság jobboldalt
12,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
20
A4=Szárnyhossz jobboldalt
20
A=Hossz
40
B=Szélesség
40
S=Vastagság
5
B1
25
D1
5,3
F1 N
3650
F2 N
2000
H
9
Nyitási szög
180°
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Zsanér, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér, homokfúvott, krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.

*Ezeken a helyeken az alsó oldalon furatok találhatók, amelyek szükség esetén felfúrhatók.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (07175).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak