Zsanér horgany krómozott 27868-20-083018181
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Jobb és bal oldalon is alkalmazható
Mennyiségi egység
14,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
18
A2=furattávolság jobboldalt
18
A3=Szárnyhossz baloldalt
30
A4=Szárnyhossz jobboldalt
30
A=Hossz
60
B=Szélesség
60
S=Vastagság
8
B1
36
D1
M8
F1
N
4500
F2
N
4500
H
15
L
14,5
Nyitási szög
180°
Rögzítési mód
rögzítőcsavarok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Zsanér, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Rögzítőcsavarok, acél.
Tengely, nemesacél.
Rögzítőcsavarok, acél.
Kivitel
Zsanér, homokfúvott, krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Rögzítőcsavarok, horganyzott.
Tengely, fémtiszta.
Rögzítőcsavarok, horganyzott.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.