Zsanér karbantartást nem igényel acél horganyzott 27898-06703550
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
17,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
karbantartást nem igényel
Alak
B
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
39
A2=furattávolság jobboldalt
21
A3=Szárnyhossz baloldalt
70
A4=Szárnyhossz jobboldalt
35
A=Hossz
105
B=Szélesség
50
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Profilacél.
Metalloplast persely.
Metalloplast persely.
Kivitel
Acélelemek horganyozva.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.