text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
karbantartást nem igényel
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
39
A2=furattávolság jobboldalt
39
A3=Szárnyhossz baloldalt
70
A4=Szárnyhossz jobboldalt
70
A=Hossz
140
B=Szélesség
50
UNSPSC Code
31161524
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
Profilacél.
Metalloplast persely.
Kivitel
Acélelemek horganyozva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak