text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
alumínium profilokhoz
Kivitel 2
bordával
Alaktípus
szerelőkészlettel
Terméktípus
belső fekvésű
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
A1=Furattávolság baloldalt
27,5
A2=furattávolság jobboldalt
27,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
43
A4=Szárnyhossz jobboldalt
43
A=Hossz
86
B=Szélesség
84
BN=Horonyhoz
8
D=átmérő
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
N
8
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
3,8
Típus
I
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
Zsanér, alumínium.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Zsanér, eloxált.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
További információk
Felületelemekhez és alumínium profilokhoz való zsanérok eltávolíthatók.
A zsanérok bal vagy jobb oldalon összerakhatók.
360°-ban forgatható.

A zsanérokra megadott terhelési értékek nem kötelező érvényű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek meghatározása laboratóriumi körülmények között történik. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazásra.
A zsanérokat rögzítő anyagok széles választéka és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

Szerelőkészlet:
2x süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással DIN 7991 / ISO 10642.
2x horonycsap, befordítható, bordával I. típusú.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought