Zsanér szögletes rögzítőanyával nemesacél 27890-10820033
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Felfekvő vagy belső ajtókhoz
Mennyiségi egység
19,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
rögzítőanyával
Alak
A
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest
anyaga
nemesacél
A=Hossz
18
B=Szélesség
49
D1=Külső átmérő
M8
A1
14
A2
22
Acélkulcs
1.4305
B1
33
Rögzítési mód
rögzítő anyák
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Nemesacél A4 1.4401.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szögletes zsanérok rögzítőanyákkal kívül vagy belül rögzített ajtókhoz.
A rögzítés anyacsavarokkal (M6 vagy M8) történik a belső oldal felől. A 3-részes kivitelek nem akaszthatók ki.
A zsanér jobb és bal oldalon is használható. A nyitási szög 180°. A szállítás szétszerelve történik.
A rögzítőanyákat és az alátétlemezeket a szállítmány tartalmazza.
A rögzítés anyacsavarokkal (M6 vagy M8) történik a belső oldal felől. A 3-részes kivitelek nem akaszthatók ki.
A zsanér jobb és bal oldalon is használható. A nyitási szög 180°. A szállítás szétszerelve történik.
A rögzítőanyákat és az alátétlemezeket a szállítmány tartalmazza.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.