text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
rögzítőanyával
Alak
A
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
A=Hossz
13
B=Szélesség
39
D1=Külső átmérő
M6
A1
10
A2
14
B1
27
Rögzítési mód
rögzítő anyák
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
Description

Anyag

Acél.
Nemesacél 1.4305.
Nemesacél A4 1.4401.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szögletes zsanérok rögzítőanyákkal kívül vagy belül rögzített ajtókhoz.
A rögzítés anyacsavarokkal (M6 vagy M8) történik a belső oldal felől. A 3-részes kivitelek nem akaszthatók ki.
A zsanér jobb és bal oldalon is használható. A nyitási szög 180°. A szállítás szétszerelve történik.
A rögzítőanyákat és az alátétlemezeket a szállítmány tartalmazza.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak