Zsanér nemesacél A2 fémtiszta 27877-105401515
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
7,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
B
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
A1=Furattávolság baloldalt
25,3
A2=furattávolság jobboldalt
25,3
A3=Szárnyhossz baloldalt
12
A4=Szárnyhossz jobboldalt
12
A=Hossz
80
B=Szélesség
80
B2
30
B3
10
D
5,2
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
1,5
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Zsanérok hengerelt kivitelben.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.