text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Alak
B
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
fémtiszta
A1=Furattávolság baloldalt
11
A2=furattávolság jobboldalt
11
A3=Szárnyhossz baloldalt
8
A4=Szárnyhossz jobboldalt
8
A=Hossz
50
B=Szélesség
50
B2
18
B3
7
D
4,5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
1,25
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Zsanérok hengerelt kivitelben.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak