Zsanér acél horganyzott 27877-04301515
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
Mennyiségi egység
3,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
B
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
A1=Furattávolság baloldalt
15
A2=furattávolság jobboldalt
15
A3=Szárnyhossz baloldalt
8
A4=Szárnyhossz jobboldalt
8
A=Hossz
60
B=Szélesség
60
B2
22,5
B3
7,5
D
4,5
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
1,5
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Zsanérok hengerelt kivitelben.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
Szegecselt csapok.
Süllyesztett csavarfuratok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.