Tengely zsanérhoz nemesacél fémtiszta 27869-15-06501
Mennyiségi egység
2,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengely
Kivitel 1
zsanérhoz
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
6
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.4301
D1
10
L1
1
UNSPSC Code
31161524
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelyek belső fekvésű zsanérszárnyakhoz 27869-05 és külső fekvésű zsanérszárnyakhoz 27869-06.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.