text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Takaródugó
Kivitel 1
zsanérhoz
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest felülete
sajtolt
Alaptest színe
fehér alumínium
D=átmérő
6,15
H=Magasság
6
D1
10
H1
5
UNSPSC Code
31161524
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
Műanyag.
Kivitel
Szín: fehér alumínium, hasonló RAL 9006.
További információk
Takaródugók belső fekvésű zsanérszárnyakhoz 27869-05 és külső fekvésű zsanérszárnyakhoz 27869-06.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak