text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
süllyesztett furattal
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest anyaga
horgany
Alaptest felülete
magasfényű krómozott
A=Hossz
51
B=Szélesség
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D alábbi csavarhoz
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
T1
8
T2
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
Cinkprésöntvény.
Kivitel
horganyzott, fényesre krómozott vagy fekete porszórt
További információk
Szögletes zsanérok kívül rögzített ajtókhoz. Jobb és bal oldalon is használhatók.
Nyitási szög 180°. A zsanérok szállítása szerelt állapotban történik.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought