Zsanér szögletes süllyesztett furattal horgany galvanised 27892-00630061
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Bal- és jobboldalt univerzálisan alkalmazhatók
- Felfekvő ajtókhoz
- Kivitel: horganyzott vagy magasfényű krómozott acél
Sales unit
9,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angular hinge
Version 1
with countersink
Version 2
long
Product type
angular hinge
Main
material
zinc
Surface finish
body
galvanised
A=Length
51
B=Width
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D
for screw
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Kind of fastening
fastening holes
T1
8
T2
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
Description
Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
horganyzott, fényesre krómozott vagy fekete porszórt
További információk
Szögletes zsanérok kívül rögzített ajtókhoz. Jobb és bal oldalon is használhatók.
Nyitási szög 180°. A zsanérok szállítása szerelt állapotban történik.
Nyitási szög 180°. A zsanérok szállítása szerelt állapotban történik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.