Zsanér szögletes süllyesztett furattal horgany fekete porszórt 27892-20630061
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Bal- és jobboldalt univerzálisan alkalmazhatók
- Felfekvő ajtókhoz
- Kivitel: horganyzott vagy magasfényű krómozott acél
Mennyiségi egység
16,07 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
süllyesztett furattal
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
porszórt
Alaptest
színe
fekete
A=Hossz
51
B=Szélesség
85
A1
12
A2
36
B1
61
D
10,2
D
alábbi csavarhoz
M6
D1
6
D2
5,2
D3
9,7
H
23
H1
12
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
T1
8
T2
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
Cinkprésöntvény.
Kivitel
horganyzott, fényesre krómozott vagy fekete porszórt
További információk
Szögletes zsanérok kívül rögzített ajtókhoz. Jobb és bal oldalon is használhatók.
Nyitási szög 180°. A zsanérok szállítása szerelt állapotban történik.
Nyitási szög 180°. A zsanérok szállítása szerelt állapotban történik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.