Zsanér szögletes rögzítőanyával nemesacél 27891-10630028
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Bal- és jobboldalt univerzálisan alkalmazhatók
- Felfekvő vagy belső ajtókhoz
- Rögzítőanyag mellékelve
Mennyiségi egység
21,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér szögletes
Kivitel 1
rögzítőanyával
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
zsanér szögletes
Alaptest
anyaga
nemesacél
A=Hossz
45
B=Szélesség
40
D1=Külső átmérő
M6
A1
30
A2
10
Acélkulcs
1.4305
B1
28
Rögzítési mód
rögzítő anyák
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Nemesacél A4 1.4401.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szögletes zsanérok rögzítőanyákkal és meghosszabbított középrésszel belül rögzített ajtókhoz.
A rögzítés anyacsavarokkal (M6 vagy M8) történik a belső oldal felől.
A zsanér jobb és bal oldalon is használható. A nyitási szög 180°.
A szállítás szétszerelve történik. A rögzítőanyákat és az alátétlemezeket a szállítmány tartalmazza.
A rögzítés anyacsavarokkal (M6 vagy M8) történik a belső oldal felől.
A zsanér jobb és bal oldalon is használható. A nyitási szög 180°.
A szállítás szétszerelve történik. A rögzítőanyákat és az alátétlemezeket a szállítmány tartalmazza.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.