Rugós zsanér rugó, nyitó nemesacél A2 fémtiszta 27904-83-55670
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Integrált feszítőrugó
Sales unit
60,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Product type
spring hinge
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A=Length
55
B=Width
67
A1
38
B1
48
D
6,2
D1
18
F1
N
5885
F2
N
14669
Kind of fastening
fastening holes
S
4,5
UNSPSC Code
31161524
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
Description
Anyag
Zsanérok, nemesacél A2.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Rugó, Bezinal acél.
Alátét POM.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A zsanérok beépített acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög 270°.
Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.
A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög 270°.
Rugó nyitó forgatónyomatéka:
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
Rugó záró forgatónyomatéka:
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
Rögzítés a DIN 912/DIN EN ISO 4762 szabványnak megfelelő hengeres fejű csavarokkal.
A zsanérok adott terhelési értékei nem kötelező jellegű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül és minden felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.