{"product":{"productId":"agid.30359","price":29.58,"name":"Zsanérok, nemesacél, B alak"},"currency":"EUR"}
- Korrózióálló
- Egyszerű szerelés
- Jobb és bal oldalon is alkalmazható
Leírás
Anyag
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A nyílásszög max. 270°.
Accessory
27860-01 nemesacél zsanérok előre beállított súrlódással
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.