text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Alak
A
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
A=Hossz
55
B=Szélesség
85
A1
38
Acélkulcs
1.4310
B1
48
D
6,3
D1
12
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A nyílásszög max. 270°.
Accessory
27860-01 nemesacél zsanérok előre beállított súrlódással
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought