Zsanér csavarozható nemesacél A2 27877-02-5511512
- Korrózióálló
- Egyszerű szerelés
- Jobb és bal oldalon is alkalmazható
Mennyiségi egység
23,04 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Alak
B
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
A=Hossz
55
B=Szélesség
115
A1
38
Acélkulcs
1.4301
B1
45
D
6,3
D1
12
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A nyílásszög max. 270°.
Accessory
27860-01 nemesacél zsanérok előre beállított súrlódással
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.