Zsanér kiakasztható nemesacél A4 fényesre polírozott 27870-01-16583333
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4401, 1.4104 nemesacél
- Kivitel: magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
36,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
kiakasztható
Kivitel 2
Balra
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fényesre polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
32,5
A2=furattávolság jobboldalt
32,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
57,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
57,5
A=Hossz
115
B=Szélesség
48
Acélkulcs
1.4401
B2
28
B3
10
D1
6,6
D2
6
F1
N
1200
F2
N
350
H
16
H1
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Zsanér nemesacél 1.4401.
tengely nemesacél 1.4104.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz, kiakasztható. A tengely oldalirányban zárt. A csavarok süllyesztettek, ezáltal a szennyeződés lerakódás minimális.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.