text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
kiakasztható
Kivitel 2
Balra
Terméktípus
zsanér kiakasztható
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
17,5
A2=furattávolság jobboldalt
17,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
29,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
29,5
A=Hossz
59
B=Szélesség
48
Acélkulcs
1.4401
B2
28
B3
10
D1
6,6
D2
6
F1 N
1000
F2 N
710
H
16
H1
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Zsanér nemesacél 1.4401.
tengely nemesacél 1.4104.

Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz, kiakasztható. A tengely oldalirányban zárt. A csavarok süllyesztettek, ezáltal a szennyeződés lerakódás minimális.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak