text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Alak
A
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Alaptest felülete
matt polírozott
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
18,5
A2=furattávolság jobboldalt
18,5
A3=Szárnyhossz baloldalt
37,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
37,5
A=Hossz
75
B=Szélesség
102
A5
27,5
A6
27,5
Acélkulcs
1.4301
B1
110
B2
76
B3
13
B4
25
B5
25
D1
6,7
D2
8
H
14
H1
3,8
H2
2
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
Teherbírás N
8000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
matt polírozott.
További információk
Csavaros zsanér belső ajtókhoz. A nyílásszög: max 270°.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak