Zsanér csavarozható acél krómozott 27876-05-074404427272
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4301 nemesacél
- Kivitel: matt polírozott
- Belső ajtókhoz
- Zsírzógombon keresztül kenhető
Mennyiségi egység
3,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Alak
E
Alaktípus
négyszög alakú
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
krómozott
A1=Furattávolság baloldalt
27,2
A2=furattávolság jobboldalt
27,2
A3=Szárnyhossz baloldalt
44,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
44,5
A=Hossz
89
B=Szélesség
89
D=átmérő
10,6
B2
71,4
B3
8,8
D1
7
D2
6
F1
N
5000
F2
N
1500
H
6
H1
3
H2
2,2
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Nemesacél 1.4301.
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Acél, horganyzott, krómozott vagy matt sárgaréz bevonatú.
Nemesacél, matt polírozott.
Nemesacél, matt polírozott.
További információk
Csavaros zsanér belső ajtókhoz. A nyílásszög: max 270°.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Rajzi hivatkozás
1) a hosszú szár mindkét görgője hegesztett
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.