Zsanér csavarozható nemesacél A2 matt polírozott 27876-05-063011619320
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- 1.4301 nemesacél
- Kivitel: matt polírozott
- Belső ajtókhoz
- Zsírzógombon keresztül kenhető
Mennyiségi egység
31,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Alak
B
Alaktípus
rövid szár
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
matt polírozott
A1=Furattávolság baloldalt
32
A2=furattávolság jobboldalt
19
A3=Szárnyhossz baloldalt
116
A4=Szárnyhossz jobboldalt
30
A=Hossz
146
B=Szélesség
65
D=átmérő
16
B2
51
B3
7
D1
6,6
D2
8
F2
N
2500
H
18
H1
9
H2
3,75
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4301.
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Acél, horganyzott, krómozott vagy matt sárgaréz bevonatú.
Nemesacél, matt polírozott.
Nemesacél, matt polírozott.
További információk
Csavaros zsanér belső ajtókhoz. A nyílásszög: max 270°.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra. A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz. A különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.
Rajzi hivatkozás
1) a hosszú szár mindkét görgője hegesztett
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
2) zsírzógomb
3) rögzített stift
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.