text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
csavarozható
Kivitel 2
beállítható
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
selymesen matt fényűre van polírozva
Komponens anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
17
A2=furattávolság jobboldalt
46
A3=Szárnyhossz baloldalt
26
A4=Szárnyhossz jobboldalt
88
A=Hossz
114
B=Szélesség
100
Acélkulcs
1.4571
B2
80
B3
10
D1
6,3
D2
8
H
28
H1
6
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Nemesacél 1.4571.

Kivitel
selymesen matt fényűre van polírozva.
További információk
A csavaros zsanér a belső ajtókhoz kívülről csavarozható, a magassága max. ±4 mm- ig menetes csappal állítható. A titán nemesacél 1.4571-es hozzáadása növeli a korrózióállóságot. A nyílásszög: max 180°.
Rajzi hivatkozás
1) M4 hernyócsavar, DIN 916
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak