Kiegészítő zsanér biztonsági zsanérkapcsolóhoz horgany 27950-78116
- Védőajtók, védőfedelek és védőburkolatok helyzetének ellenőrzésére
- Optimális integrálás a környező szerkezetbe
- Szabadon beállítható kapcsolási szög
- Szerelési segédeszközzel
- Átfogóbb manipuláció elleni védelem
Mennyiségi egység
40,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kiegészítő zsanér
Kivitel 1
biztonsági zsanérkapcsolóhoz
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
horgany
Komponens
anyaga
műanyag
A=Hossz
78
B=Szélesség
116
F1
N
5000
F2
N
5000
Rögzítési mód
oválfuratok
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
Cinkprésöntvény ház.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező erejű garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Kullanım
- Különleges gépek gyártása
- Elektromos ipar
- Csomagológépek
- Kerítések / profilrendszerek
- Szerszámgépek
- Mérés-, folyamat-, vizsgálat- és labortechnika
- Elektromos ipar
- Csomagológépek
- Kerítések / profilrendszerek
- Szerszámgépek
- Mérés-, folyamat-, vizsgálat- és labortechnika
Felszerelés
4 x M6 hengeresfejű csavar a DIN 7984 vagy DIN EN ISO 4762 szerint
Meghúzó nyomaték 4,3 Nm
Az általános szerelési utasítások a mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
Meghúzó nyomaték 4,3 Nm
Az általános szerelési utasítások a mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
Előnyök
- Lengőfedeleken védelemre alkalmas
- Minimális szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimális integráció a környezeti szerkezetben
- Messzemenő védelem külső beavatkozás ellen
- Jelentéktelen mechanikus kopás
- Minimális szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimális integráció a környezeti szerkezetben
- Messzemenő védelem külső beavatkozás ellen
- Jelentéktelen mechanikus kopás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.