text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztonsági zsanérkapcsoló
Kivitel 2
hosszú kivitel
Alak
A
Terméktípus
zsanér elektromos kapcsoló funkcióval
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
műanyag
A=Hossz
98
B=Szélesség
116
Csatlakozási mód
beszerelhető aljzat
Csatlakozási pozíció
fent
Előbeállítás
univerzális
F1 N
5000
F2 N
5000
Rögzítési mód
oválfuratok
Érintkezők
1Z / 2N
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Cinkprésöntvény ház.
Műanyag házfedél, önkioldó.
Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.
Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező erejű garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

Felszerelés
4x DIN 7984 or DIN EN ISO 4762 M6 socket head screws,
Tightening torque 4.3 Nm
General assembly instructions can be found in the accompanying operating instructions.
Advantages
- Suitable for protection on swivel hatches
- Minimum assembly required, especially on conventional aluminium profiles
- Optimum integration into the surrounding structure
- Additional protection against tampering
- Hardly any mechanical wear
Accessory
For Form A:
Connector bush M12x1 with screw lock 80150-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak