text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zongorazsanér
Kivitel 1
-
Alaktípus
furatos
Alaptest anyaga
nemesacél A2
Komponens anyaga
nemesacél
A
60
A1
40
B
1000
B1
25
B2
76
D
6,5
D1
6
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
A2 nemesacél.
További információk
A 65° foknál ütközővel rendelkező zongorazsanérok kiváló megoldást nyújtanak olyan felhasználásoknál, ahol speciális pozicionálásra van szükség. Kiváló minőségű nemesacélból készülnek és első osztályú tartósságot, korrózióállóságot nyújtanak, így ideálisan alkalmazhatók igényes környezetben.

A furattal rendelkező zsanérok szerelése egyszerűbb, gyorsan és szilárdan rögzíthetők. A 65° foknál az ütközővel a zsanér pozíciója beállítható, ez különösen olyan alkalmazásoknál fontos, ahol meghatározott nyílás- vagy dőlésszög beállítására van szükség.

Precíz felépítésüknek köszönhetően a zongorazsanérok súrlódásmentes mozgást, hosszú élettartamot és kopásmentességet biztosítanak. Számos stabil és megbízható rögzítési megoldás valósítható meg és a legigényesebb követelményeknek is megfelelnek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak