{"product":{"productId":"agid.37147","price":72.19,"name":"Zongorazsanérok, acél, belső fekvésű, hajlított, 120°-os nyitási szöggel "},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, acél.
Stift, nemesacél
Stift, nemesacél
Kivitel
Acél, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Termékleírás
A hajlított zongorazsanérok ideális megoldást nyújtanak az olyan igényes fémlemez alkalmazásokhoz, ahol a zsanéroknak kívülről teljesen rejtve kell lenniük. Speciális geometriájuknak köszönhetően pontos 120°-os nyitási szöget tesznek lehetővé, és tiszta, zavartalan felületi kialakítást biztosítanak a házak számára.
Anyag
Alaptest, acél.
Stift, nemesacél
Stift, nemesacél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Nyitási szög 120°.
Felületre felfekvő vagy belső szereléshez.
Oválfuratok a jobb beállítás érdekében.
A zsanérok akár 2 mm vastagságú lemezekhez ajánlottak.
Felületre felfekvő vagy belső szereléshez.
Oválfuratok a jobb beállítás érdekében.
A zsanérok akár 2 mm vastagságú lemezekhez ajánlottak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.