Villás fej nemesacél A2 fémtiszta 27624-04-120401
Mennyiségi egység
76,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clevis
Version 2
LH thread
DIN
similar to DIN 71752
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D2=Thread
*M20
A
40
A1
40
B
20
D1
20
D3
34
G
40
L1
105
L2
80
L3
30
Steel code
1.4305
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112302
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
*hasonló, mint DIN 71752.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.